Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

168545
N3-630-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Switch-disconnector 3p + plug-in contacts, 630A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series NZM switch-disconnector
Catalog Number
168545
EAN
4015081650200
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
5.42 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-3
Model Code
N3-630-SVE

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Version as maintenance-/service switch
Motor drive optional
Version as emergency stop installation
Version as main switch
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
Mounting Method
Ground mounting
Distribution board installation
Intermediate mounting
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
107.16 W
Rated short-time withstand current (Icw)
12 kA
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Rated operating power at AC-23, 400 V
315 kW
Rated operational current
630 A (415 V AC-22A, making and breaking capacity)
500 A (415 V AC-23A, making and breaking capacity)
630 A (690 V AC-22A, making and breaking capacity)
500 A (690 V AC-23A, making and breaking capacity)
Degree of protection (IP), front side
IP20
Number of poles
Three-pole
Handle color
Black
Functions
Voltage release optional
Interlockable
Special features
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 630 A
Number of switches
1
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Handle type
Rocker lever
Short-circuit protective device fuses - max
630 A gL

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
Susisiekite su mumis pranešti apie nesklandumą
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.
Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.