Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

169031
Modelio kodas: DXC-EXT-2RO

Eaton DC1 Expansion for DC1 variable frequency drives (2 REL)

General specifications

Product Name
Eaton DXC I/O expansion
Catalog Number
169031
EAN
4015081655243
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
41 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE
UL 508C
Model Code
DXC-EXT-2RO

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Ryšys

Connection
For connecting to the control signal terminals on the DC1

Gaminio patikrinimas
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
Elektros parametrai

Voltage rating - max
250 V

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Extension module
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Įvestis / išvestis

Output
2 Relay Outputs (N/O, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.