Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

169124
DX-NET-PROFIBUS

Eaton DX PROFIBUS DP communication module for DA1 variable frequency drives

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169124
EAN
4015081656042
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL File No.: E172143
Catalog Notes
SUB-D socket, 9-pole
Model Code
DX-NET-PROFIBUS

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Komunikacija

Protocol
PROFIBUS-DP

Ryšys

Connection type
Plug-in connection

Gaminio patikrinimas
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
Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Communication module
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.