Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

169131
DX-NET-SWD3

Eaton DX SmartWire-DT communication module for DC1 variable frequency drives, IP20 degree of protection

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX SmartWire-DT module
Catalog Number
169131
EAN
4015081656103
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
38 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
Model Code
DX-NET-SWD3

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Komunikacija

Communication
SmartWire-DT, optional

Ryšys

Connection type
Plug-in connection

Gaminio patikrinimas
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
Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Communication module
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DC1
DE1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.