Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

169141
DX-SPL-RJ45-3SL

Eaton DX Variable frequency drive splitter (RJ45, 3 sockets)

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX Splitter
Catalog Number
169141
EAN
4015081658855
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.04 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
CE
UL File No.: E172143
Model Code
DX-SPL-RJ45-3SL

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Ryšys

Connection
RJ45, 8-pin, 3 sockets

Gaminio patikrinimas
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
Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Splitter
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1
DC1
DE1
DB1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.