Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

16GD27

Gauge piece, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
16GD27
EAN
5027590437608
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
Model Code
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
16 A
Color
Gray
Construction size
DII
Type
fuse accessory
Application
E27

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.