Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

16SST

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
16SST
UPC
662277029162
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
3.06 in
Product Width
0.28 in
Product Weight
0.21 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.