Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

171920
DX-BR022-5K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 22 Ω, 5.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171920
EAN
4015081684199
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15.5 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL
Certified by UL for use in Canada
UL508
C22.2
UL File No.: E300273
Model Code
DX-BR022-5K1

Gaminio patikrinimas
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
Elektros parametrai

Voltage rating - max
1000 V

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Breaking resistance
Degree of protection
IP20
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.