Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

172187
XMW1206CDC-NZM

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Opening metal front plate for drawer, NZM, closed, H=300mm, IP55, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
172187
EAN
4015081687466
Product Length/Depth
47.6 mm
Product Height
298.5 mm
Product Width
565 mm
Product Weight
4.93 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMW1206CDC-NZM

Papildoma informacija

Features
EMC-version

Pristatymo programa

Color
Gray
Model
Panel door

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją