Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

174255
Modelio kodas: DX-BR050-1920

Eaton DX Braking resistance, IP20, 50 Ω, 1.92 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174255
EAN
4015081707171
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
180 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
9.3 kg
Certifications
North America Certification: Single parts approved only
Catalog Notes
Resistor combination (size 2)
Model Code
DX-BR050-1920

Design verification
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
Features & functions

Fitted with:
Connection terminals
Temperature monitoring switch

General information

Accessory/spare part type
Breaking resistance
Degree of protection
IP20
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.