Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Nutraukta

174264
DX-BR050-2880

Eaton DX Braking resistance, IP20, 50 Ω, 2.88 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174264
EAN
4015081707263
Product Length/Depth
290 mm
Product Height
200 mm
Product Width
390 mm
Product Weight
13.7 kg
Certifications
North America Certification: Single parts approved only
Catalog Notes
Resistor combination (size 2)
Model Code
DX-BR050-2880

Gaminio patikrinimas
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
Features & functions

Fitted with:
Temperature monitoring switch
Connection terminals

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Breaking resistance
Degree of protection
IP20
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.