Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

174303
XLSD5GS1885

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1800 x 850mm, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174303
EAN
4015081707652
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
27 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS1885

Gaminio specifikacijos

Features
Version as glazed door
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.