Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

174604
DX-EMC34-008-FS1-L

Eaton DX EMC filter for frequency converter, 3-phase 520 V, 8 A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter - low
Catalog Number
174604
EAN
4015081710591
Product Length/Depth
122 mm
Product Height
285 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
1.3 kg
Certifications
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Catalog Notes
low leakage current
Model Code
DX-EMC34-008-FS1-L

Klimato ir aplinkos sąlygos

Altitude
At higher altitudes observe derating
Max. 2000 m

Ryšys

Connection type
Connection terminal, PE stud, prefabricated cables

Gaminio patikrinimas
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
8 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Elektros parametrai

Rated operational current (Ie) - max
8 A

Features & functions

Number of phases
3

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Filter
Degree of protection
IP20
IP00
IP20, when connected
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DC1
DB1
DE1
DG1
DM1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.