Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

174615
DX-EMC34-400-L

Eaton DX DX-EMC34-400-L

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter - low
Catalog Number
174615
EAN
4015081710706
Product Length/Depth
285 mm
Product Height
380 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
12.9 kg
Certifications
EN 50178
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
UL
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
Catalog Notes
low leakage current
Model Code
DX-EMC34-400-L

Klimato ir aplinkos sąlygos

Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Ryšys

Connection type
Flat copper bar, PE stud

Gaminio patikrinimas
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
400 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Elektros parametrai

Rated operational current (Ie) - max
400 A

Features & functions

Number of phases
3

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Other
Degree of protection
IP00
IP20
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DG1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.