Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

179294
M22-R-SWD-R

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, mounting adaptor, SmartWire-DT function element

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Catalog Number
179294
EAN
4015081743803
Product Length/Depth
82 mm
Product Height
30 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.031 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 2324643
UL
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Catalog Notes
Can be ordered using a single article no.
Model Code
M22-R-SWD-R

Pavara

Bezel color
Titanium
Electric connection type
Screw connection

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
Yes

Bendroji informacija

Degree of protection
IP65
NEMA Other
Opening diameter
22.5 mm
Product Category
RMQ-Titan
Type
Potentiometer

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.