Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

183003
XNH1-XCT

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH1 NH fuse-switch 25-150 mm²

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183003
EAN
4015081779307
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.041 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH1-XCT

Gaminio specifikacijos

Accessory/spare part type
Connection technique
Clamp-type terminal
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
25 - 150 mm², Cu

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.