Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

183103
XNH1-XKSS-32

Eaton xEffect - XNH circuit protection. XNH1 reach-over guard for SASY 60i, 32mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEffect XNH protection guard
Catalog Number
183103
EAN
4015081780303
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
16 mm
Product Width
184 mm
Product Weight
0.019 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH1-XKSS-32

Gaminio specifikacijos

Accessory/spare part type
Cover
Reach-over protection at busbar
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 32 mm distance to the base plate.
  • For flat connection or box terminalThree-pole

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.