Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

184530
EP22XNH001-4-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 160A, WxH=250x300mm, 1x XNH00 4p, mounting on mounting plate

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184530
EAN
4015081785698
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.88 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP22XNH001-4-OG

Gaminio specifikacijos

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover
Frame
NH00
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole
Mounting method
Mounting plate

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.