Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

184553
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 250A, W=800mm, XNH1 3/4p, mounting on mounting plate

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184553
EAN
4015081785926
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
449 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
5.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV

Gaminio specifikacijos

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover
Frame
NH1
Number of fuse holders (knife blade)
3
Number of fuse switch disconnectors
3
Amperage rating
250 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Mounting plate

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.