Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

184565
BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 400A, W=400mm, XNH2 3p, mounting on mounting plate, W

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184565
EAN
4015081786046
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
449 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
2.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
Cover
Frame
NH2
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1
Amperage rating
400 A
Number of poles
Three-pole
Mounting method
Mounting plate

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.