Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

186471
XSPTV40806-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top panel, WxD=800x600mm, IP42, special color, 40806

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186471
Product Length/Depth
482 mm
Product Height
89 mm
Product Width
707 mm
Product Weight
5.364 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPTV40806-SOND-RAL*

Papildoma informacija

RAL-number
0
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Pristatymo programa

Color
Other

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją