Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

186554
XMN43F04C-55-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate, NZM4, 3p, fixed, W=425mm, IP55, special color

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186554
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
640 mm
Product Width
420 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMN43F04C-55-SOND-RAL*

Pristatymo programa

Color
Other

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP55
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją