Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

186605

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rearwall, ventilated, HxW=2000x300mm, IP31, special color

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186605
Product Length/Depth
1907 mm
Product Height
18 mm
Product Width
208 mm
Product Weight
5.828 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XTSZRV3-W300-SOND-RAL*

Papildoma informacija

Suitable for
Rear panel use

Pristatymo programa

Color
Other

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją