Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

188014
Modelio kodas: XLSD3L184

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges left, HxW = 1800 x 425mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188014
EAN
4015081856992
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
417 mm
Product Weight
16.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3L184

Gaminio specifikacijos

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.