Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

193261
BPZ-DMT-600/20-L

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Transparent door (sheet metal), left-hinged, internal locking, IP55, HxW=2030x605mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193261
EAN
9010238007987
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
2027 mm
Product Width
605 mm
Product Weight
16.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMT-600/20-L

Gaminio specifikacijos

Type
Additional equipment
Features
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door
Functions
Additional equipment

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.