Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

196137
Modelio kodas: XLST4653

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 650 x 300mm, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196137
EAN
9008790952999
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
182 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
3.39 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST4653

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.