Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

196149
XLST4854

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 850 x 400mm, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196149
EAN
9008790953118
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
282 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
5.67 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST4854

Gaminio specifikacijos

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.