Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

196332
XLMFGV056

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, ventilated, HxW= 50 x 600mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196332
EAN
9008790954559
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
598 mm
Product Width
323 mm
Product Weight
1.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGV056

Gaminio specifikacijos

Number of height units
1
Suitable for enclosure building height
50 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.