Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

197243
M22-XDL-W-X47

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, saw blade symbol

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
197243
EAN
4015081939336
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-XDL-W-X47

Pavara

Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens color
White

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A

Bendroji informacija

Type
Button lenses

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

eCAD model

mCAD model

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.