Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

198271
M22-AMC-AM

Eaton Moeller® series M22 Acoustic device, compact, IP40, Buzzer BA9s.18-30V DC, continuous tone

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Catalog Number
198271
EAN
4015081958122
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.038 kg
Certifications
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Model Code
M22-AMC-AM

Pavara

Loudness
83 dB

Elektros parametrai

Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
18 V

Bendroji informacija

Degree of protection
NEMA Other
Voltage type
DC

Gnybto pajėgumai

Terminal capacity (solid)
2 x (0.5 - 1.5) mm²
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 1.5 mm²

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.