Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

198596
Modelio kodas: M22-XGPV30

Eaton Moeller® series M22 Guard-ring, emergency switching off M22-XGPV30

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 guard-ring
Catalog Number
198596
EAN
4015081965526
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
35 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-XGPV30

Gaminio specifikacijos

Accessory/spare part type
Accessory
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
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Yellow
Degree of protection
IP65
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Protective collar
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
RAL-number
1004
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.