Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

199513
EASY-E4-CONNECT-COM1

Eaton EASY Spare parts pack, can be used for easyE4: 3x connecting plug for easy-COM communication modules and 3x cover

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton EASY Accessory Spare parts package
Catalog Number
199513
EAN
4015081981342
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
EASY-E4-CONNECT-COM1

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Bendroji informacija

Degree of protection
IP20
Product category
  • Accessories
  • Control relays easyE4

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.