Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

199733

Eaton SPI9000

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton SPI9000 variable frequency drive
Catalog Number
199733
EAN
4015081988426
Product Length/Depth
1032 mm
Product Height
552 mm
Product Width
239 mm
Product Weight
100 kg
Compliances
CE
Model Code
SPI385A0-4A3N2

Gaminio specifikacijos

Application in domestic and commercial area permitted
No
Application in industrial area permitted
No
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
Supply frequency
50/60 Hz

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.