Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

1HD36

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 1 A, 1200 Vac, 750VDC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
1HD36
EAN
5027590466202
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
137.6 mm
Product Width
21.8 mm
Product Weight
92.8 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
1 A
Connection
Bolt-on
Voltage rating
1200 Vac, 750 Vdc

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.