Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

201

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 3/4", Heavy gauge

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
201
UPC
784564102010
Product Length/Depth
1.35 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.