Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

2010741
Modelio kodas: M22-COMBINATION

Eaton Moeller® series M22 M22-COMBINATION

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 customized complete unit
Catalog Number
2010741
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Model Code
M22-COMBINATION

Pavara

Actuating force
5 N
Actuator diameter
29.7 mm

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Bendroji informacija

Mounting position
As required
Operating frequency
3600 Operations/h
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ compact solution
Type
Customized complete unit

Trumpojo jungimo įvertis

Rated conditional short-circuit current (Iq)
1 kA

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.