Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

201854
+S3-MCS

Eaton Moeller® series MCS External device plug, IP65_x, for pressure switch

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series MCS External device plug
Catalog Number
201854
EAN
4015082018542
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
22 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.012 kg
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+S3-MCS

Gaminio specifikacijos

Type
External device plugs
Accessory/spare part type
Connection technique
Degree of protection
IP65
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.