Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

20GD27
Modelio kodas: GAUGE PIECE D2 20A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 20 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
20GD27
EAN
5027590467841
UPC
051712832397
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.24 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 20A 500V FOR E27

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
20 A
Color
Blue
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.