Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

20LBRKT

Eaton B-Line series Flextray bracket, Steel, 20"L bracket

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton B-Line series Flextray bracket
Catalog Number
20LBRKT
UPC
662516637936
Product Length/Depth
20 in
Product Height
7.78 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
2 lb
Compliances
CSA
Certifications
UL Classified

Gaminio specifikacijos

Material
Steel
Type
20" L bracket

Eksportuoti gaminio specifikaciją