Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

216445
M22-XDL-B

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat blue, blank

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
216445
EAN
4015082164454
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-XDL-B

Pavara

Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens color
Blue

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Bendroji informacija

Type
Button lenses
Used with
M22(S)-DRL-X
M22(S)-DL-X
M22S-DGL-X

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

eCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.