Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

217444
M22-ES-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Spare key SA

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
217444
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-ES-SA(*)-*

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Spare part
Degree of protection
None

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.