Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

218187
M22-XD-R-D5

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat, red, inscription " Aus "

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218187
EAN
4015082181871
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • > 5 characters: letter height 3 mm
  • ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Model Code
M22-XD-R-D5

Pavara

Design
Flush
Inscription
" Aus "
Inscription type
Text
Language
German

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.