Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

218328
Modelio kodas: M22-XDL-G-GB1

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat green, START

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218328
EAN
4015082183288
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-XDL-G-GB1

Gaminio specifikacijos

Used with
Modular pushbutton
Bezel
Silver
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Diameter
22.2 mm
Color
Green
Lens color
Green
Design
Flat
Inscription
START
Lens shape
Round

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.