Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

218360
M22-XDLH-W-D3

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised, white, inscription " Auf "

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218360
EAN
4015082183608
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • > 5 characters: letter height 3 mm
  • ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Model Code
M22-XDLH-W-D3

Pavara

Design
Extended
High
Features
Labelled
Inscription
" Auf "
Inscription type
Text
Lens color
White

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Product category
Accessories
Type
Button lenses

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.