Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

218945
M22-XE5

Eaton Moeller® series M22 Fixing plate

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 fixing plate
Catalog Number
218945
EAN
4015082189457
Product Length/Depth
164 mm
Product Height
12 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.018 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XE5

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Accessory
Used with
M22-H

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.