Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

225527
M22-TCV

Eaton Moeller® series M22 Extension, for telescopic clip

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 telescopic clip extension
Catalog Number
225527
EAN
4015082255275
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
30 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.023 kg
Certifications
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
M22-TCV

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Communication

Connection to SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

General information

Accessory/spare part type
Accessory

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.