Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

229028
M22-XAMP

Eaton Moeller® series M22 Buzzer BA9s, 18-30V, pulsed tone

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 buzzer
Catalog Number
229028
EAN
4015082290283
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
Catalog Notes
  • Positive pin at X1
  • f = 2300 Hz
Model Code
M22-XAMP

Pavara

Loudness
83 dB

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.4 W

Elektros parametrai

Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V

Bendroji informacija

Degree of protection
NEMA Other
Product Category
Accessories
Type
Pulsed tone
Voltage type
DC

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.