Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

229162
M22-XI

Eaton Moeller® series M22 Connecting screw, M20

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series M22 connection screw
Catalog Number
229162
EAN
4015082291624
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
22 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Mounting by M20 cable entry from the side
Model Code
M22-XI

Pavara

Functions
For connecting any M22-I(Y)1 to M22-I6 surface mounting enclosure

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikacija

Connection to SmartWire-DT
No

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Spare part
Degree of protection
IP67

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.