Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

229750
FAK-P-R

Eaton Moeller® series FAK Button, red

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Accessory Mushroom head
Catalog Number
229750
EAN
4015082297503
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
40 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
FAK-P-R

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Red

Bendroji informacija

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.