Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

229754
FAK-Y

Eaton Moeller® series FAK Housing cover grey, button, yellow

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Accessory Enclosure top
Catalog Number
229754
EAN
4015082297541
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
85 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.223 kg
Certifications
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
Catalog Notes
Cabeza operadora Switch de mano amarilla momentanea
Model Code
FAK-Y

Pavara

Actuator color
Yellow
Actuator function
Momentary

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Yellow
Enclosure color
Gray

Bendroji informacija

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
NEMA 4X
IP Other
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.